Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UCX14G2
- PEX13-14
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 88,9 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 67 mm |
| B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 70 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 88,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 28,6 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 177,8 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 230,8 mm |
| L - Gehäuselänge | 330,2 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 92 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 26 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 50,7 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 10,9 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |