UCPG202N - SNR

UCPG202N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen49 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß21 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m