UCPG207-22L3CC - SNR

UCPG207-22L3CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen68 mm
L - Gehäuselänge100 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,599 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m