UCPG207T04CO - SNR

UCPG207T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen68 mm
L - Gehäuselänge100 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,582 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m