UCPG211T20 - SNR

UCPG211T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß40 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m