• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPH202N - SNR

UCPH202N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite40 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite22 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie70 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses101 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95 mm
L - Gehäuselänge127 mm
L1 - Länge Gehäusefuß48 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m