UCPLE207-20CO - SNR

UCPLE207-20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite44,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30,5 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie46,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses91,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen129 mm
L - Gehäuselänge166 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung21,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,544 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m