Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC207-22G2T20
- SCOU207-22 (x2)
- PLE207N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 44,5 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 34,925 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 46,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 91,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 129 mm |
| L - Gehäuselänge | 166 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 59,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,494 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |