UCPLE207-23L4CC - SNR

UCPLE207-23L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite44,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30,5 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie46,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses91,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen129 mm
L - Gehäuselänge166 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung21,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,468 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m