UCPLE208-25L4CO - SNR

UCPLE208-25L4CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite51 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34,5 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses98,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen137,5 mm
L - Gehäuselänge180,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung24,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,894 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m