UCPLE209-27NT04 - SNR

UCPLE209-27NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite35 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie52,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18,4 mm
H2 - Höhe des Gehäuses106,4 mm
J - Abstand der Montagebohrungen151,5 mm
L - Gehäuselänge197,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung24 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,14 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m