Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
| A - Gehäusebreite | 55 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 55,6 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19,3 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 164 mm |
| L - Gehäuselänge | 214 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 27 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,57 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |