Gehäuselagereinheiten

UCPLE211-32T04CC - SNR

UCPLE211-32T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39,5 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie61,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes23,2 mm
H2 - Höhe des Gehäuses128 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170,5 mm
L - Gehäuselänge219,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen78,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,835 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m