UCSP207-23T04 - SNR

UCSP207-23T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite21 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses98 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses41 mm
L - Gehäuselänge274 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR11
Spannrahmen 3SPR12
Spannrahmen 4SPR14
Masse1,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m