• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCSP210-30L4 - SNR

UCSP210-30L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite31 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses120 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses61 mm
L - Gehäuselänge320 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte260 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR21
Spannrahmen 3SPR22
Spannrahmen 4SPR24
Masse4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m