• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT210 - NTN

UCT210

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing width (HB2, C) (A)49 mm
Guidance groove width (T) (A1)16 mm
Housing width (T) (A2)37 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore diameter (shaft diameter)50 mm
Overall height (T) (H)117 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)102 mm
Height of attachment end (T) (H2)83 mm
Housing length (T) (L)151 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)92 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)18 mm
Length of guidance groove (T) (L3)86 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)29 mm
N1 - Höhe Aussparung19 mm
N2 - Breite Aussparung49 mm
Radius (T) (r)59 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm