Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC306G2T04
- T306
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 41 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B - Breite des Innenrings | 43 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 100 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 90 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 70 mm |
| L - Gehäuselänge | 137 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 85 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 16 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 74 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 28 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 18 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 41 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 27 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,76 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |