• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT309 - SNR

UCT309

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite55 mm
A1 - Breite Führungsnut18 mm
A238 mm
B - Breite des Innenrings57 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses138 mm
H1 - Abstand Führungsnuten125 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses90 mm
L - Gehäuselänge178 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte110 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes20 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche97 mm
N - Abmessung der Montagebohrung34 mm
N1 - Höhe Aussparung24 mm
N2 - Breite Aussparung55 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m