• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT311 - NTN

UCT311

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T311D1
  • UC311D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing width (HB2, C) (A)66 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Insert IR width (B)66 mm
Bore diameter (shaft diameter)55 mm
Overall height (T) (H)163 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)150 mm
Height of attachment end (T) (H2)105 mm
Housing length (T) (L)207 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)127 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)115 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)39 mm
N1 - Höhe Aussparung29 mm
N2 - Breite Aussparung66 mm
Radius (T) (r)80 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25 mm