• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT312 - SNR

UCT312

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite71 mm
A1 - Breite Führungsnut22 mm
A246 mm
B - Breite des Innenrings71 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses178 mm
H1 - Abstand Führungsnuten160 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses113 mm
L - Gehäuselänge220 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte135 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes25 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche123 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
N1 - Höhe Aussparung31 mm
N2 - Breite Aussparung71 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte26 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,7 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,7 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m