Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC313G2
- T313
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 80 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 26 mm |
| A2 | 50 mm |
| B - Breite des Innenrings | 75 mm |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 190 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 170 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 116 mm |
| L - Gehäuselänge | 238 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 146 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 27 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 134 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 43 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 32 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 70 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 30 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 93,86 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 60,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 9,45 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |