• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT314 - NTN

UCT314

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T314D1
  • UC314D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing width (HB2, C) (A)90 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)52 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore diameter (shaft diameter)70 mm
Overall height (T) (H)202 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)180 mm
Height of attachment end (T) (H2)130 mm
Housing length (T) (L)252 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)155 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)27 mm
Length of guidance groove (T) (L3)140 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)46 mm
N1 - Höhe Aussparung36 mm
N2 - Breite Aussparung85 mm
Radius (T) (r)97 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm