• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT316 - NTN

UCT316

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • T316D1
  • UC316D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Housing width (HB2, C) (A)102 mm
Guidance groove width (T) (A1)30 mm
Housing width (T) (A2)60 mm
Insert IR width (B)86 mm
Bore diameter (shaft diameter)80 mm
Overall height (T) (H)230 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)204 mm
Height of attachment end (T) (H2)150 mm
Housing length (T) (L)282 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)174 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)30 mm
Length of guidance groove (T) (L3)160 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)53 mm
N1 - Höhe Aussparung42 mm
N2 - Breite Aussparung98 mm
Radius (T) (r)108 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34 mm