Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC317G2T04
- T317
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 102 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 32 mm |
| A2 | 64 mm |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| d - Wellendurchmesser | 85 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 240 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 214 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 152 mm |
| L - Gehäuselänge | 298 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 183 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 32 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 170 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 53 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 42 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 98 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 18,94 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |