Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC318-56G2T20
- T318
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 110 mm |
| A1 - Breite Führungsnut | 32 mm |
| A2 | 66 mm |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 255 mm |
| H1 - Abstand Führungsnuten | 228 mm |
| H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 160 mm |
| L - Gehäuselänge | 312 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 192 mm |
| L2 - Dicke des Befestigungsendes | 32 mm |
| L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 175 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 57 mm |
| N1 - Höhe Aussparung | 46 mm |
| N2 - Breite Aussparung | 106 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 21,63 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |