Lagereinsätze

UK213G2H - SNR

UK213G2H

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings36 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring65 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter14 mm
C - Breite des Außenrings28 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone8 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter85 mm
D - Außendurchmesser des AR120 mm
f0 - Faktor14.4
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,85 kg
SpannhülseH2313
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,099 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,901 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,369 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,684 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz