Lagereinsätze

UK306G2H-16 - SNR

UK306G2H-16

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings30 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter8 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter45 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
f0 - Faktor13
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,56 kg
SpannhülseH2306-16
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,054 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,946 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,99 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz