Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 38 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 50 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 11 mm |
| C - Breite des Außenrings | 30 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 65 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 100 mm |
| f0 - Faktor | 13 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 1,42 kg |
| Spannhülse | H2309-23 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,05 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,95 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,971 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,986 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,381 Hz |