Lagereinsätze

UK313G2H-35 - SNR

UK313G2H-35

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings49 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring65 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter14 mm
C - Breite des Außenrings38 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone12,1 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter85 mm
D - Außendurchmesser des AR140 mm
f0 - Faktor13.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,3 kg
SpannhülseH2313-35
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,071 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,929 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,072 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz