Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 60 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 82 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 18 mm |
| C - Breite des Außenrings | 46 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 15,5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 74,613 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 180 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 6,54 kg |
| Spannhülse | H2317-47 |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,089 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,911 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,165 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,083 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,386 Hz |