Lagereinsätze

UK320G2H-56 - SNR

UK320G2H-56

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings68 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring97 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter20 mm
C - Breite des Außenrings54 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone19 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter130 mm
D - Außendurchmesser des AR215 mm
f0 - Faktor13.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl171,6 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,73 kg
SpannhülseH2320-56
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,073 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,927 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,082 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz