Lagereinsätze

UK324G2H - SNR

UK324G2H

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings87 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring112 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter22 mm
C - Breite des Außenrings64 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone22 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter155 mm
D - Außendurchmesser des AR260 mm
f0 - Faktor13.2
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse18,5 kg
SpannhülseH2324
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,098 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,902 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,207 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,103 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,387 Hz