UKF217H - SNR

UKF217H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe63 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe24 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche76 mm
B - Breite des Innenrings44 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring82 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen175 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,11 kg
SpannhülseH2317