Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK319G2H
- F319
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 30 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 111 mm |
| B - Breite des Innenrings | 66 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 90 mm |
| d - Wellendurchmesser | 85 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 125 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 59 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 228 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 290 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 35 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 52 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 156 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 20,95 kg |
| Spannhülse | H2319 |