Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKF326H - SNR

UKF326H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe115 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe45 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche133 mm
B - Breite des Innenrings90 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring121 mm
d - Wellendurchmesser115 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter165 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte65 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen320 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser410 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn68 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl252 kN
C0 - Statische Tragzahl242 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse63,4 kg
SpannhülseH2326