• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKF328H - SNR

UKF328H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe125 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe55 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche148 mm
B - Breite des Innenrings98 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring131 mm
d - Wellendurchmesser125 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter180 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte75 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen350 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser450 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn73 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse83,88 kg
SpannhülseH2328