• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFC210HCO - SNR

UKFC210HCO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring55 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter70 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser110 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser165 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,031 kg
SpannhülseH2310