Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 48 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 36 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 62 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 80 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 17 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 73,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,027 kg |
| Spannhülse | H2312 |