UKFC212HN - SNR

UKFC212HN

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche48 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings36 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser135 mm
J - Abstand der Montagebohrungen160 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn31 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,85 kg
SpannhülseH2312