Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK210G2H-26
- FCE210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 26,5 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 55 mm |
| d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 70 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -1 mm |
| G - Schmiernippel | M8x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 110 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 135 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 165 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 27,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,4 kg |
| Spannhülse | H2310-26 |