UKFCE215H - SNR

UKFCE215H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche35,5 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings41 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,84 kg
SpannhülseH2315