UKFE207HCO - SNR

UKFE207HCO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.

Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche43,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter52 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser118 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
Z - Breite über Abdeckungen50,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,668 kg
SpannhülseH2307