UKFE212H - SNR

UKFE212H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.

Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
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
A - Gehäusehöhe53,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche65 mm
B - Breite des Innenrings36 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen143 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn31 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,84 kg
SpannhülseH2312