UKFE215-40H - SNR

UKFE215-40H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.

Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
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
A - Gehäusehöhe59 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche76,8 mm
B - Breite des Innenrings41 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte41,3 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen153 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser197 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,86 kg
SpannhülseH2315-40