• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFL215-40H - SNR

UKFL215-40H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe55 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche69,5 mm
B - Breite des Innenrings41 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring73 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter98 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses275 mm
J - Abstand der Montagebohrungen225 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser164 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn35,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,97 kg
SpannhülseH2315-40