UKFL310H - SNR

UKFL310H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe19 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60 mm
B - Breite des Innenrings40 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring55 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses240 mm
J - Abstand der Montagebohrungen187 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,02 kg
SpannhülseH2310