Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK206G2H-14
- FLE206
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 32,1 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 40,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 25 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38 mm |
| d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 45 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 20 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 142 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 116,5 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 80 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 20,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,9 kg |
| Spannhülse | H2306-14 |