Gehäuselagereinheiten

UKFLE212HCC - SNR

UKFLE212HCC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.

Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe50,4 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche65 mm
B - Breite des Innenrings36 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring62 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter80 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses238 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser138 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,787 kg
SpannhülseH2312