Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
Abweichung von der Abbildung: Bei einigen Größen können die Lagereinsätze über die Montagefläche des Gehäuses hinausragen.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK215G2H-40
- FLE215
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 57 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 73,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 41 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 73 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 98 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 258 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 216 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 21 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 35,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,81 kg |
| Spannhülse | H2315-40 |