• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFS305H - SNR

UKFS305H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe29 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche30,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche22 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter38 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte9 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen80 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser110 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn21,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,26 kg
SpannhülseH2305